피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MVPS600-1S48-R
Bel Fuse
Power Solutions
MVPS600-1S48-R
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mvps600_1s48_r/mvps600_1s48_r.prj},{NB=MVPS600-1S48-R},{SHA256=trBeqi6gH3K8BX9rrAYCDjm/drnHadXqk8INUPLgrM0=},{INAME=00377__mvps6002d1s482dr},{PN=MVPS600-1S48-R},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 48VDC, 8.75A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Slotted Cover, Built in OR-ing diode/FET},{POWER=600},{VI=85-264},{OV=48},{OC=8.75},{NO=1},{LOUT=8.75},{VOUT=48},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=8.5 x 5 x 1.61},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Slotted Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=Built in OR-ing diode/FET}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mvps600_1s48_r
Bill of material
MVPS600-1S48-R
Part Number
MVPS600-1S48-R
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 48VDC, 8.75A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Slotted Cover, Built in OR-ing diode/FET
Power
600
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
48
VDC
Output Current
8.75
A
Number of Outputs
1
Iout 1
8.75
A
Vout 1
48
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
8.5 x 5 x 1.61
인치
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
U-Chassis with Slotted Cover
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
Built in OR-ing diode/FET
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성