MVPS1000-1048-R
Bel Fuse
Power Solutions
MVPS1000-1048-R
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mvps1000_1048_r/mvps1000_1048_r.prj},{NB=MVPS1000-1048-R},{SHA256=OdNmdQK5pEDlILxtDA/S+gIskZ8+r8H7tzeWKvLOeAc=},{INAME=00353__mvps10002d10482dr},{PN=MVPS1000-1048-R},{DESC=Medical AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 48VDC, 20.83A, Input 85-264VAC, RoHS Compliant, Fan Cooled},{POWER=1000},{VI=85-264},{OV=48},{OC=20.83},{NO=1},{LOUT=20.83},{VOUT=48},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=9.51 x 5 x 1.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=-},{PACKAGE=Enclosed},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mvps1000_1048_r
Bill of material
MVPS1000-1048-R
Part Number
MVPS1000-1048-R
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 48VDC, 20.83A, Input 85-264VAC, RoHS Compliant, Fan Cooled
Power
1000
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
48
VDC
Output Current
20.83
A
Number of Outputs
1
Iout 1
20.83
A
Vout 1
48
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
9.51 x 5 x 1.61
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
-
Package
Enclosed
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성