??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MVH, MVHL, MVHS, MVHSL - V型导轨系统-公制尺寸70°型-轮·衬套
明细表
MVH12-C
型号
选择类型
材质
硬度
58~62HRC
密封圈
使用温度
-20~120 °C
No.
标准
适用滑轨No.
A
mm
B
mm
B1
mm
C
mm
D
mm
E
mm
M
M1
mm
M2
mm
J
mm
K
mm
L
0 mm
N 偏心
0.00 mm
O
mm
P
mm
紧固扭矩
N*m
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型