??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MVH, MVHL, MVHS, MVHSL - Vガイドシステム-ミニサイズ70°タイプ-ホイール・ブッシュ
部品表
MVH12-C
型番
タイプ選択
材質
硬度
58~62HRC
シール
使用温度
-20~120 °C
No.
規格
適用レールNo.
A
mm
B
mm
B1
mm
C
mm
D
mm
E
mm
M
M1
mm
M2
mm
J
mm
K
mm
L
0 mm
N 偏心
0.00 mm
O
mm
P
mm
締付トルク
N*m
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)