??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MV ML5-AL4 15 RU ML - Unidirectional roller lever microvalve with side ports
Bill of material
1000413106
Code
Reference
Function
Connection
mm
Flow rate
75 Nl/min
Working pressure
2 - 10 Bar
Thrust force (6 bar)
6 N
Return
ML
Option
Size
15 mm
Material
Tecnopolimero
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés