??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MV ML5-AL4 15 RU ML - Microvalvola leva rullo unidirez. uscite laterali
Bill of material
1000493105
Codice
Referenza
Funzione
Connessione
mm
Portata
75 Nl/min
Pressione di lavoro
2 - 10 Bar
Forza d'azionamento (6 bar)
6 N
Ritorno
ML
Opzione
Taglia
15 mm
Materiale
Tecnopolimero
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models