FSM.090.151.05 Spannschiene 90-500
Gressel
Multigrip
Powered by
CAD모델 선택
{gressel/multigrip/fsm_90.prj},{NB=FSM.090.151.05 Spannschiene 90-500},{BESTNR=FSM.090.151.05},{TYP=Spannschiene 90-500},{TYPA=3.000},{L=500.000},{B=88.000},{H=60.000},{L1=50.000},{L2=150.000},{L3=250.000},{L4=350.000},{L5=450.000},{L6=0.000},{L7=381.000},{L8=25.000},{L9=125.000},{L10=225.000},{L11=325.000},{L12=425.000},{L13=0.000},{L14=460.000},{T1=13.000},{T2=11.000},{H1=19.500},{D=28.000},{DATENBLATT=Download PDF},{GEW=13.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gressel
Description
Multigrip 90mm - Einfach- und Mehrfachspanner
Bill of material
FSM.090.151.05 Spannschiene 90-500
Bestell-Nr.
FSM.090.151.05
FSM.090.151.05
Typ
Spannschiene 90-500
Spannschiene 90-500
Katalog PDF
Download PDF
Gewicht
13.2
13.2
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성