??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Multifonctionnel
Nomenclature
ZM565453
IDNR
ZM565453
Kurzbeschreibung
Relais temporisé multifonction, 75x110x22mm, 0,1-18000s, 24-240V AC, 24-240V DC, 2x contact de relais inverseur, borne 12 pôles, IP20, plastique PC, potentiomètre
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
ZM565453
Planlieferzeit
2
Annonce
Indicateur LED
Type de traitement du signal
Relais temporisé multifonction
Exécution de la fonction de commutation
Changeur
Exécution du raccordement électrique
Raccord à compression
Version de la sortie de commutation
Contact de relais
Procédure de réglage
réglage manuel
Type de montage
Rail oméga 35 mm
Indice de protection (IP)
IP20
Type de tension pour l'actionnement
AC/DC
Matériau du boîtier
Plastique PC
Temps de chute
20ms
Nombre de contacts en tant que changeur
2
Nombre de sorties de commutation
2
Nombre de plages horaires
8
Courant de coupure assigné
3 000mA
Délai de disponibilité
110ms
Largeur
22,5mm
Hauteur
75mm
Puissance absorbée
5VA
Longueur
110mm
Courant max. Courant d'appel
7A
Nombre de pôles
12
Tension de commutation
240V
Dérive en température sur l'ensemble de la plage de mesure
0,1%
Répétabilité du temps de réglage
10ms
Délai d'extinction
0 - 18 000
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
24 - 240
Tension de fonctionnement (DC)
24 - 240
Température ambiante
-20 - 60
Plage de temps
0,1 - 18 000
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés