카탈로그: Febrotec
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Febrotec
0MW1102-0057-11S
Febrotec
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{febrotec/federn/federscheibe_multigewellt.prj},{NB=0MW1102-0057-11S(LE=14.48)},{ARTNR=0MW1102-0057-11S},{DH=28.00},{DD=22.00},{F1=50.00},{L1=7.52},{LO=14.48},{LE=14.48},{C=7.18},{IG=6},{IW=3.5},{T=0.30},{WER=1.4568},{GEW=},{B=2.39}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1580
HELP_VARIABLE
Company
Febrotec
Description
Multi Wave Washer - Multi Wave Washer
Bill of material
0MW1102-0057-11S
Partnumber
0MW1102-0057-11S
0MW1102-0057-11S
Hole diameter
28.00
28.00
mm
Shaft diameter
22.00
22.00
mm
Force at loaded length L1
50.00
50.00
N
Loaded length
7.52
7.52
mm
Unloaded length
14.48
14.48
mm
Loaded length
mm
값 입력 LE
Loaded length
mm
cm
inch
ft
확인
Spring rate
7.18
7.18
N/mm
Number of coils
6
6
Number of waves
3.5
3.5
Material thickness
0.30
0.30
mm
Material code
1.4568
1.4568
Weight
Width
2.39
2.39
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성