??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Multifunktion
Bill of material
ZM565453
IDNR
ZM565453
Kurzbeschreibung
Zeitrelais Multifunktion, 75x110x22mm, 0,1-18000s, 24-240V AC, 24-240V DC, 2x Relaiskontakt Wechsler, klemmen 12polig, IP20, Kunststoff PC, Potentiometer
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
ZM565453
Planlieferzeit
2
Anzeige
LED-Anzeige
Art der Signalverarbeitung
Zeitrelais Multifunktion
Ausführung der Schaltfunktion
Wechsler
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
Ausführung des Schaltausgangs
Relaiskontakt
Einstellverfahren
manuelle Einstellung
Montageart
Hutschiene 35 mm
Schutzart (IP)
IP20
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff PC
Abfallzeit
20ms
Anzahl der Kontakte als Wechsler
2
Anzahl der Schaltausgänge
2
Anzahl der Zeitbereiche
8
Bemessungsschaltstrom
3.000mA
Bereitschaftsverzögerung
110ms
Breite
22,5mm
Höhe
75mm
Leistungsaufnahme
5VA
Länge
110mm
Max. Einschaltstrom
7A
Polzahl
12
Schaltspannung
240V
Temperaturdrift über den Gesamten Messbereich
0,1%
Wiederholgenauigkeit der Einstellzeit
10ms
Ausschaltverzögerung
0 - 18.000
Betriebsspannung (AC 50Hz)
24 - 240
Betriebsspannung (DC)
24 - 240
Umgebungstemperatur
-20 - 60
Zeitbereich
0,1 - 18.000
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей