??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Multi-funções
Lista de peças
ZM565453
IDNR
ZM565453
Kurzbeschreibung
Relé de temporização - multifunções, 75x110x22mm, 0.1-18000s, 24-240V AC, 24-240V DC, 2x Contacto de relé Contacto de comutação, Pinça 12pin, IP20, Plástico PC, Potenciómetro
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
ZM565453
Planlieferzeit
2
Ecrã
Ecrã LED
Tipo de processamento de sinal
Relé de tempo multifunções
Execução da função de comutação
Mudança
Concepção da ligação eléctrica
Ligação de braçadeira
Versão de saída de comutação
Contacto do relé
Procedimento de definição
ajuste manual
Tipo de montagem
Calha do chapéu 35 mm
Classe de protecção (IP)
IP20
Tipo de tensão para accionamento
AC/DC
Material do invólucro
Plástico PC
Tempo de Outono
20ms
Número de contactos como alterador
2
Número de saídas de comutação
2
Número de intervalos de tempo
8
Corrente nominal de comutação
3.000mA
Atraso de prontidão
110ms
Largo
22,5mm
Altura
75mm
Consumo de energia
5VA
Comprimento
110mm
Máximo. Corrente de irrupção
7A
Número de postes
12
Tensão de comutação
240V
Desvio de temperatura em toda a gama de medição
0,1%
Repetibilidade do tempo de regulação
10ms
Atraso de desactivação
0 - 18.000
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)
24 - 240
Tensão de funcionamento (DC)
24 - 240
Temperatura ambiente
-20 - 60
Intervalo de tempo
0,1 - 18.000
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD