MULP40-1258
Bel Fuse
Power Solutions
MULP40-1258
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mulp40_1258/mulp40_1258.prj},{NB=MULP40-1258},{SHA256=71TUzyOONzeLhQsyhAlWeuO/LytbibvOf/1jwkwmmII=},{INAME=00336__mulp402d1258},{PN=MULP40-1258},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 58VDC, 0.69A, Input 85 - 264VAC, PCB Mount},{POWER=40},{VI=85-264},{OV=58},{OC=0.69},{NO=1},{LOUT=0.69},{VOUT=58},{OT=-},{DIMENSIONS=3 x 2 x 0.75},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=PCB Mount},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mulp40_1258
Bill of material
MULP40-1258
Part Number
MULP40-1258
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 58VDC, 0.69A, Input 85 - 264VAC, PCB Mount
Power
40
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
58
VDC
Output Current
0.69
A
Number of Outputs
1
Iout 1
0.69
A
Vout 1
58
VDC
Operating Temperature
-
°C
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 0.75
인치
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
PCB Mount
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성