MULP275-0312
Bel Fuse
Power Solutions
MULP275-0312
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mulp275_0312/mulp275_0312.prj},{NB=MULP275-0312},{SHA256=8WPwKd9kcij/Yi8ivCVs4xyPS6fPQVMLFF77pvP+6fg=},{INAME=00305__mulp2752d0312},{PN=MULP275-0312},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 12VDC, 22.92A, Input 80-264VAC, Molex Header, Open Frame, PGPF},{POWER=275},{VI=80-264},{OV=12},{OC=22.92},{NO=1},{LOUT=22.92},{VOUT=12},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 0.75},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=PGPF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mulp275_0312
Bill of material
MULP275-0312
Part Number
MULP275-0312
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 12VDC, 22.92A, Input 80-264VAC, Molex Header, Open Frame, PGPF
Power
275
W
Voltage Input
80-264
VAC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
22.92
A
Number of Outputs
1
Iout 1
22.92
A
Vout 1
12
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 0.75
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Molex Header
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
PGPF
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성