MULP180-1058
Bel Fuse
Power Solutions
MULP180-1058
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mulp180_1058/mulp180_1058.prj},{NB=MULP180-1058},{SHA256=avQqEBBBUu13lRoZ+SkEbfALPC8h0qoEdp3sIznjCCQ=},{INAME=00292__mulp1802d1058},{PN=MULP180-1058},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 58VDC, 3.1A, Input 80-264VAC, Screw Terminal },{POWER=180},{VI=80-264},{OV=58},{OC=3.1},{NO=1},{LOUT=3.1},{VOUT=58},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 0.75},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mulp180_1058
Bill of material
MULP180-1058
Part Number
MULP180-1058
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 58VDC, 3.1A, Input 80-264VAC, Screw Terminal
Power
180
W
Voltage Input
80-264
VAC
Output Voltage
58
VDC
Output Current
3.1
A
Number of Outputs
1
Iout 1
3.1
A
Vout 1
58
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 0.75
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성