MULP180-0015
Bel Fuse
Power Solutions
MULP180-0015
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mulp180_0015/mulp180_0015.prj},{NB=MULP180-0015},{SHA256=oZrtCKwihrjfx2jBH7dfMGTjst8yWb/LKivofimQB5A=},{INAME=00276__mulp1802d0015},{PN=MULP180-0015},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 15VDC, 12A, Input 80-264VAC, Screw Terminal, Open Frame, PGPF},{POWER=180},{VI=80-264},{OV=15},{OC=12},{NO=1},{LOUT=12},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 0.7},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=PGPF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mulp180_0015
Bill of material
MULP180-0015
Part Number
MULP180-0015
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 15VDC, 12A, Input 80-264VAC, Screw Terminal, Open Frame, PGPF
Power
180
W
Voltage Input
80-264
VAC
Output Voltage
15
VDC
Output Current
12
A
Number of Outputs
1
Iout 1
12
A
Vout 1
15
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 0.7
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
PGPF
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성