magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
558042 MUE-50---(50)
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
중앙 지지대
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/acc/c_support/mue_asmtab.prj},{NB=558042 MUE-50---(50)},{TNR=558042},{TYP=MUE-50},{BG=50},{BG1=[50 ]},{B2=8.000},{D1=3.400},{H1=11.000},{H2=6.000},{H3=5.500},{H4=2.300},{H5=11.000},{L1=40.000},{L2=20.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{PPATH=assemblies/mue_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.020},{V=2},{GTIN=4052568096700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
MUE - 프로파일 마운팅
BOM
558042 MUE-50---(50)
Part Number
558042
558042
Type
MUE-50
MUE-50
사이즈
50.000
50.000
B1
62.000
62.000
mm
B2
8.000
8.000
B3
54.000
54.000
mm
D1
3.400
3.400
mm
H1
11.000
11.000
mm
H2
6.000
6.000
mm
H3
5.500
5.500
mm
H4
2.300
2.300
mm
H5
11.000
11.000
mm
L1
40.000
40.000
mm
L2
20.000
20.000
mm
L3
0.000
0.000
mm
L4
0.000
0.000
mm
중량
0.020
0.020
kg
GTIN
4052568096700
4052568096700
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성