MU-C03
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MU-Z Plate Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mu-z/accessories/clevis_single.prj},{NB=MU-C03},{MODEL=MU-C03},{BORE=32},{CA=67},{CB=27},{CDH10=10 +0.058/0},{CD1=10},{CE=3.5},{CF=7},{CH=13},{CI=22},{CJ=10},{CL=42},{CR=6.4},{CT=11.0},{CX=11},{CZ=10},{LH1=15.2},{LH2=0.5},{LV1=9.8},{R1=2},{R2=1.0},{C1=0.5},{H1=4},{D1=0},{D2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MU MU-C - Single Clevis
Bill of material
MU-C03
Model
MU-C03
MU-C03
Bore size
32
32
mm
CA
67
67
mm
CB
27
27
mm
CDH10
10 +0.058/0
10 +0.058/0
CD1
10
10
mm
CE
3.5
3.5
mm
CF
7
7
mm
CH
13
13
mm
CI
22
22
mm
CJ
10
10
mm
CL
42
42
mm
CR
6.4
6.4
mm
CT
11.0
11.0
mm
CX
11
11
mm
CZ
10
10
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성