??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 42
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MTPLA__XL050, MTPL__XL050 - Synchronriemenscheiben mit konischer Spannhülse, Ausführung XL
Stückliste
MTPLA40XL050-E-10
Teile-Nr.
Werkstoff Riemenscheibe
Oberflächenbehandlung Riemenscheibe
Klar eloxiert
Oberflächenbehandlung
Werkstoff Buchse
EN 1.1191 ähnlich
Oberflächenbehandlung Buchse
-
Anz. Zähne
Ausführung, Nennbreite
XL050
Riemenbreite
12.7 mm
A
14 mm
W
19 mm
Scheibenform
Nabenbohrungs-Ø d
mm
P.D.
mm
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
Max. zulässiges Anzugsmoment
N*m
D
mm
(L)
mm
Bordscheibe nicht beigefügt
Verkleinerung der Bordscheibe
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
Bordscheibe nur einseitig
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen