??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 42
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MTPLA__XL050, MTPL__XL050 - Poulies synchrones sans clé, type XL
Nomenclature
MTPLA40XL050-E-10
Réf. pièce
Matériau de la poulie
Traitement de surface de la poulie
Anodisé clair
Traitement de surface
Matériau du manchon
EN 1.1191 l'équivalent
Traitement de surface du manchon
-
Nbre de dents
Type, largeur nominale
XL050
Largeur de la courroie
12.7 mm
A
14 mm
W
19 mm
Forme de poulie
Diamètre de l'orifice de l'arbre d
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
Couple max. admissible
N*m
D
mm
(L)
mm
Embase non fixée
Coupe de l'embase
FC Incrément de 0.5 mm
mm
Embase fixée uniquement sur un côtés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés