??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 48
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MTPLA__L050, MTPLA__L075, MTPLA__L100, MTPLA__L150, MTPLK__L050, MTPLK__L075, MTPLK__L100, MTPLK__L150, MTPLN__L050, MTPLN__L075, MTPLN__L100, MTPLN__L150, MTPL__L050, MTPL__L075, MTPL__L100, MTPL__L150, MTPLP__L050, MTPLP__L075, MTPLP__L100, MTPLP__L150 - Pulegge dentate senza chiavetta L
Lista materiale
MTPLA37L050-E-15
Cod. comp.
Materiale puleggia
Trattamento superficie puleggia
Durezza puleggia
-
Materiale flangia
Trattamento superficie flangia
Durezza flangia
-
Materiale della boccola
EN 1.1191 equivalente
Trattamento superficie della boccola
Trattamento superficie
N. di denti
Tipo, larghezza nominale
Larghezza cinghia
12.7mm (1/2inch)
A
14 mm
W
19 mm
Profilo puleggia
d Incrementi di 1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
Massima coppia ammessa
N*m
D
mm
L
mm
Taglio flangia
FC- Incrementi di 0.5mm
mm
Flangia non montata
Flangia montata su un solo lato
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD