??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Melucci
Descrizione
MTF - Riduttore epicicloidale tipo standard
Lista materiale
MTF0803S1P0 SINGLE
Codice
Serie
MTF
Taglia
Stadio
Rapporto
Albero lento con chiavetta
Gioco angolare
Coppia nominale in uscita
Nm
Coppia massima in uscita
Nm
Velocità nominale in ingresso
rpm
Velocità massima in ingresso
rpm
Gioco angolare
≤6 arcmin
Gioco standard
≤7 arcmin
Rigidità torsionale
Nm/arcmin
Forza radiale massima
N
Forza assiale massima
N
Durata di servizio
20000 h
Efficienza
≥97%
W
Kg
Temperatura di funzionamento
-25°C ~ +90°C
Lubrificazione
Synthetic Grease
Classe di protezione
IP65
Posizione di montaggio
Any direction
Livello rumorosità
dB(A)
Momento d'inerzia
Kgcm^2
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
C1
C2
S1
S2
S3
B
K1
K2
K3
K4
K5
K6
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD