??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
盛菱
描述
MTF系列 - 粗微调微分头
明细表
MTF13-2
型号
MTF13-2
粗调行程
13 mm
微调行程
0.2 mm
轴套
测量面
调节位置
mm
输入参数值: POS
调节位置
mm
cm
inch
ft
滚花外径
13 mm
粗调刻度
0.01 mm
微调刻度
0.0005 mm
重量
70 g
网站
http://www.dg-sl.com
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型