카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MTCA-3-M5-S20
SAMLO
vacuum_pads
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/vacuum_pads/mtca-mtcb.prj},{NB=MTCA-3-M5-S20},{TYPECODE=MTCA},{NO=3},{VC=M5(M5×0.8)},{S=20},{Y=94.0},{A=3},{B=5.0},{C=81.0},{E=9.0},{F=4.2},{G=8.0},{H=8},{J=14},{K=51},{L=9.0},{M=M10×1},{CATALOG=mtca.jpg},{MX=10},{MVC=5},{HA=1.000},{HB=7.300},{HC=5.600},{HD=6.000},{HE=1.000},{ND=0.000},{F1=5.0},{VCX=5},{PPATH=mtca-mtcb/assmblies/mtca-mtcb_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
MTCA/MTCB - Vacuum Pads Holders
Bill of material
MTCA-3-M5-S20
typecode
MTCA:可回转型
MTCB:不可回转型
MTCA:可回转型
MTCB:不可回转型
Number
3
3
Vacuum Connect
M5(M5×0.8)
M5(M5×0.8)
S
20
20
Y
94.0
94.0
A
3
3
B
5.0
5.0
C
81.0
81.0
E
9.0
9.0
F
4.2
4.2
G
8.0
8.0
H
8
8
J
14
14
K
51
51
L
9.0
9.0
M
M10×1
M10×1
catalog
mtca.jpg
VCX
5
5
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성