??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
MTBUXB - 长圆型外壳磁铁平头螺栓型
Bill of material
MTBUXB-H10
Bestellnummer
CODE
MTBUXB
类型
平头螺栓型
1材质
45#
1表面处理
无电解镀镍
2材质
钕磁铁
2表面处理
镀镍
最高工作温度
80℃
H
mm
L
mm
P
mm
T
3 mm
R
mm
XH
1.86 mm
XD
mm
XD1
6.3 mm
XD2
3.5 mm
吸附力
kgf
表面磁通密度高斯
G
PDF
mtbuxb.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen