??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MTBGR,MTBGRD, MTBGS, MTBGSD - Temperature Controller - 96 x 96
Bill of material
MTBGR
Part No.
MTBGR
Size
96x96 mm
Output Type
Heater Breakage Alarm Function
Accessories
-
A
96 mm
C
9 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD