MT311BSN12MMD55S
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Cinch Mil/Aero Circulars
MT311BSN12MMD55S
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/cinch_mil_aero_circulars/mt311bsn12mmd55s/mt311bsn12mmd55s.prj},{NB=MT311BSN12MMD55S},{PN=MT311BSN12MMD55S},{DESC=Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead square flange mount (straight backshell) Connector, Multimode, For 5.5 mm Cable Diameter, Stainless Steel, Natural},{CS=Bulkhead square flange mount (straight backshell)},{FC=12},{FT=MM},{FCD=5,5},{MF=Stainless Steel},{COLOR=Natural},{DEFAULTSORTATTR=154}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BSN12MMD55S
Bill of material
MT311BSN12MMD55S
Part Number
MT311BSN12MMD55S
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead square flange mount (straight backshell) Connector, Multimode, For 5.5 mm Cable Diameter, Stainless Steel, Natural
Connector Style
Bulkhead square flange mount (straight backshell)
Fiber Count
12
Fiber Type
MM
For Cable Diameter
5,5
mm
Material/Finish
Stainless Steel
Color
Natural
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성