MT311BDRN12MMD45S
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Cinch Mil/Aero Circulars
MT311BDRN12MMD45S
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/cinch_mil_aero_circulars/mt311bdrn12mmd45s/mt311bdrn12mmd45s.prj},{NB=MT311BDRN12MMD45S},{PN=MT311BDRN12MMD45S},{DESC=Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead D-hole mount (straight backshell) Connector, Multimode, For 4.5 mm Cable Diameter, Stainless Steel, Natural},{CS=Bulkhead D-hole mount (straight backshell)},{FC=12},{FT=MM},{FCD=4,5},{MF=Stainless Steel},{COLOR=Natural},{DEFAULTSORTATTR=262}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BDRN12MMD45S
Bill of material
MT311BDRN12MMD45S
Part Number
MT311BDRN12MMD45S
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead D-hole mount (straight backshell) Connector, Multimode, For 4.5 mm Cable Diameter, Stainless Steel, Natural
Connector Style
Bulkhead D-hole mount (straight backshell)
Fiber Count
12
Fiber Type
MM
For Cable Diameter
4,5
mm
Material/Finish
Stainless Steel
Color
Natural
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성