MT311BDLRN12MMD45N
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Cinch Mil/Aero Circulars
MT311BDLRN12MMD45N
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/cinch_mil_aero_circulars/mt311bdlrn12mmd45n/mt311bdlrn12mmd45n.prj},{NB=MT311BDLRN12MMD45N},{PN=MT311BDLRN12MMD45N},{DESC=Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead D-hole mount (low profile) Connector, Multimode, For 4.5 mm Cable Diameter, Nickel aluminum bronze, Natural},{CS=Bulkhead D-hole mount (low profile)},{FC=12},{FT=MM},{FCD=4,5},{MF=Nickel aluminum bronze},{COLOR=Natural},{DEFAULTSORTATTR=455}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BDLRN12MMD45N
Bill of material
MT311BDLRN12MMD45N
Part Number
MT311BDLRN12MMD45N
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead D-hole mount (low profile) Connector, Multimode, For 4.5 mm Cable Diameter, Nickel aluminum bronze, Natural
Connector Style
Bulkhead D-hole mount (low profile)
Fiber Count
12
Fiber Type
MM
For Cable Diameter
4,5
mm
Material/Finish
Nickel aluminum bronze
Color
Natural
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성