MT311BDLN12SMD55S
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Cinch Mil/Aero Circulars
MT311BDLN12SMD55S
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/cinch_mil_aero_circulars/mt311bdln12smd55s/mt311bdln12smd55s.prj},{NB=MT311BDLN12SMD55S},{PN=MT311BDLN12SMD55S},{DESC=Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead D-hole mount (low profile) Connector, Singlemode, For 5.5 mm Cable Diameter, Stainless Steel, Natural},{CS=Bulkhead D-hole mount (low profile)},{FC=12},{FT=SM},{FCD=5,5},{MF=Stainless Steel},{COLOR=Natural},{DEFAULTSORTATTR=394}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BDLN12SMD55S
Bill of material
MT311BDLN12SMD55S
Part Number
MT311BDLN12SMD55S
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead D-hole mount (low profile) Connector, Singlemode, For 5.5 mm Cable Diameter, Stainless Steel, Natural
Connector Style
Bulkhead D-hole mount (low profile)
Fiber Count
12
Fiber Type
SM
For Cable Diameter
5,5
mm
Material/Finish
Stainless Steel
Color
Natural
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성