T0110Q5Q
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MT Line - Push-in Fittings for Air Brake Systems
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mt_line_push_in_fittings_for_air_brake_systems/mt21_orientable_tee20fitting_parallel.prj},{NB=T0110Q5Q},{NAME=T0110Q5Q},{CODE=T0110Q5Q},{TYPE=MT21 10 M14x1,5},{MAT=Brass},{TUBOOD=10},{TUBOID=8},{D1=M14x1,5},{D2=18,5},{D3=19,6},{L1=8,3},{L2=26},{L3=58,6},{CH1=17},{CH2=13},{G=-},{WT=-50 ÷ 100},{WP=0 ÷ 16},{TV=},{CONF1=},{CONF2=},{AF=Vehicles applications},{NBCUSTOM=T0110Q5Q},{NNCUSTOM=MT21},{NTCUSTOM=Orientabl tee fitting, parallel},{LINACUSTOM=T0110Q5Q},{STEPFILE=T0110Q5Q},{PNGFILE=MT21},{DWGFILE=MT21}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MT21 - Orientable Tee Fitting Parallel
Bill of material
T0110Q5Q
Code
T0110Q5Q
T0110Q5Q
Type
MT21 10 M14x1,5
MT21 10 M14x1,5
Material
Brass
Brass
ØeTube
10
10
mm
Øi Tubo
8
8
mm
D1
M14x1,5
M14x1,5
mm
D2
18,5
18,5
mm
D3
19,6
19,6
mm
L1
8,3
8,3
mm
L2
26
26
mm
L3
58,6
58,6
mm
CH1
17
17
mm
CH2
13
13
mm
G
-
-
g
Working Temperature
-50 ÷ 100
°C
Working Pressure (max)
0 ÷ 16
bar
Vacuum
Conformity
Conformity
Application fields
Vehicles applications
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성