MT-8-15
Bel Fuse
Signal Transformer
MT-8-15
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mt_8_15/mt_8_15.prj},{NB=MT-8-15},{PN=MT-8-15},{DESC=Split Bobbin Transformer withHigh Isolation, Triple Output, 88VA Power, 115V Input},{POWERVA=88},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=2.75 lbs (1.25 kg)},{LENGTH=4.03 in. (102.4 mm)},{WIDTH=2.3 in. (58.4 mm)},{HEIGHT=2.67 in. (67.8 mm)},{SHA256=OYDqaQrHs/N+Z/9+pej/D6vF4QiKLrQyvc3UQDApN80=},{INAME=00182__mt2d82dxx2estep}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mt_8_15 - Signal Transformer
Bill of material
MT-8-15
Part Number
MT-8-15
Description
Split Bobbin Transformer withHigh Isolation, Triple Output, 88VA Power, 115V Input
Power
88
VA
Input
115V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
2.75 lbs (1.25 kg)
Length
4.03 in. (102.4 mm)
Width
2.3 in. (58.4 mm)
Height
2.67 in. (67.8 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성