MT-6-15
Bel Fuse
Signal Transformer
MT-6-15
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mt_6_15/mt_6_15.prj},{NB=MT-6-15},{PN=MT-6-15},{DESC=Split Bobbin Transformer withHigh Isolation, Triple Output, 36VA Power, 115V Input},{POWERVA=36},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.1 lbs (0.5 kg)},{LENGTH=3.25 in. (82.6 mm)},{WIDTH=1.74 in. (44.2 mm)},{HEIGHT=1.96 in. (49.8 mm)},{SHA256=pemOj6Led/gXIHW/kqw/w57yEdibr4+ws5WSXHaUqDI=},{INAME=00178__mt2d62dxx2estep}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mt_6_15 - Signal Transformer
Bill of material
MT-6-15
Part Number
MT-6-15
Description
Split Bobbin Transformer withHigh Isolation, Triple Output, 36VA Power, 115V Input
Power
36
VA
Input
115V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
1.1 lbs (0.5 kg)
Length
3.25 in. (82.6 mm)
Width
1.74 in. (44.2 mm)
Height
1.96 in. (49.8 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성