MSZ302MNXAN7
UFI Filters
SUCTION FILTERS
Powered by
CAD모델 선택
{ufi_filters/suction_filters/msz.prj},{NB=MSZ302MNXAN7},{CODE=MSZ302MNXAN7},{SIZE=302},{FLOWRATE=603},{D2=86},{H1=200.0},{H2=18},{HEX=60},{SHA256=qj7bmHcI8NmwUWmOaOJcqsY1Hw3Ne1D7kCvDIkmJ+N4=},{INAME=msz302mnxan7},{NAME=msz302mnxan7},{NNCUSTOM=MSZ},{NTCUSTOM=Suction},{NBCUSTOM=MSZ302MNXAN7},{LINACUSTOM=MSZ302MNXAN7},{STEPFILE=MSZ302AB.step},{PNGFILE=msz},{DWGFILE=MSZ},{PRT=NPT thread},{PRS=1\"1/2},{BV=30},{FILTMEDIA=MN = Metal wire mesh 90 µm},{DESCRIPTION=Suction strainer},{CONNECTOR=Polyamide},{ENDCAP=Zinc plated steel},{INTERNALCORE=Zinc plated steel},{WT=from -25° to +90°},{APPLICATION=Agricultural, Construction, Heavy Duty, Industrial, Material Handling, Power Generation}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 108
HELP_VARIABLE
Company
UFI Filters
Description
MSZ - Suction
Bill of material
MSZ302MNXAN7
Code
MSZ302MNXAN7
MSZ302MNXAN7
Size and Lenght
302
302
Port Type
NPT thread
NPT thread
Port Size
1"1/2
1"1/2
인치
Bypass Valve
30
30
kPa
Filter Media
MN = Metal wire mesh 90 µm
MN = Metal wire mesh 90 µm
Description
Suction strainer
Connector
Polyammide
End cap
Zinc plated steel
Internal core
Zinc plated steel
Qmax
603
603
l/min
Working temperature
from -25° to +90°
°C
Application
Agricultural, Construction, Heavy Duty, Industrial, Material Handling, Power Generation
Link to catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/MSZ_Ufi_hyd.pdf
D1
1" 1/2
1" 1/2
인치
D2
86
86
mm
H1
200.0
200.0
mm
H2
18
18
mm
Spanner
60
60
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성