??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSYT, MSYTC - 台阶平行销-通孔螺纹型
明细表
MSYT6-1205
型号
材质
硬度
58HRC~
D
mm
D公差p6
+0.020/+0.012 mm
D公差h7
0/-0.012 mm
No.
MxP
4x0.7
L
12 mm
l
5 mm
l1
1.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型