??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSYG, MSYGC - Zylinderstifte mit zwei Toleranzfeldern - Ausführung p6-g6
Stückliste
MSYG3-803
Teile-nummer
Werkstoff
Härte
58HRC~
D
mm
Toleranz D p6
+0.012/+0.006 mm
D Toleranz g6
-0.002/-0.008 mm
Nr.
L
8 mm
l
3 mm
l1
1.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen