??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSYG, MSYGC - 段付平行ピン-p6-g6 タイプ
部品表
MSYG3-803
型番
材質
硬度
58HRC~
D
mm
D公差p6
+0.012/+0.006 mm
D交差g6
-0.002/-0.008 mm
No.
L
8 mm
l
3 mm
l1
1.0 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)