??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSWF-LD - Schalter mit Anschlag, Mini, wasserdicht, mit Flanschzylinder, Gummischlauchkabel, mit LED
Stückliste
MSWF-LD
Teile-Nr.
MSWF-LD
Ausführung auswählen
Gummischlauch - mit LED
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4005 Äquivalent
Härte des Grundkörpers
45HRC
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
50HRC
Kabel
Gummischlauch, 2-adrig, Ø 3/2m, ölbeständig, Min. Biegeradius 7R
Hub
0.3 mm
Arbeitspunkt
Ca. Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01)
Kontaktkraft
1 N
Zulässige statische Last
3000 N
Stoßfestigkeit
0.2 J
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen