카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
MSV40152-01V
SHAKO
Control Valves
Mechanica valve
MSV40152
Powered by
CAD모델 선택
{shako/valves/mechanical_valve/msv40152/msv40152_asmtab.prj},{NB=MSV40152-01V},{MODEL=MSV40152 : 5/2 way},{PS=01 :1/8''},{THREAD=},{OPERATOR=V},{PPATH=assemblies/msv40152_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHAKO
Description
MSV40152 - Mechanical valves
Bill of material
MSV40152-01V
Model.
MSV40152 : 5/2 way
Port size
01 :1/8''
Thread
Blank : G
N : NPT
R : Rc
Blank : G
N : NPT
R : Rc
Operator
V : Toggle lever
R : Roller
P : Push button
D : One way roller
B : Ball plunger
A : Air pilot
F : Finger button
V : Toggle lever
R : Roller
P : Push button
D : One way roller
B : Ball plunger
A : Air pilot
F : Finger button
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성