??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSTW-SD - Interruttori con finecorsa - Mini antigocciolamento - Cilindrici - Cavo con guaina in gomma - Con LED
Lista materiale
MSTW-SD
Cod. comp.
MSTW-SD
Selezione tipo
A fili liberi - Con LED
Materiale del corpo principale
EN 1.4005 equivalente
Durezza del corpo principale
45HRC
Materiale della parte di contatto
EN 1.4029 equivalente
Durezza della parte di contatto
50HRC
Corsa
0.5 mm
Punto di funzionamento
Prossimità al centro corsa (Ripetibilità 0.01)
Forza di contatto
1 N
Carico statico ammesso
3000 N
Energia di resistenza agli impatti
0.2 J
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
Cavo
A fili liberi, 2 anime, diam. 0.6-0.5m, resistenza agli oli
Raggio minimo di curvatura
- mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD