??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSTW-SD - Interrupteurs avec butées, type mini résistant à la goutte d'eau, cylindrique, cordon de surplus, avec DEL
Nomenclature
MSTW-SD
Réf. pièce
MSTW-SD
Type sélectionnable
Fil de surplus, avec DEL
Matériau du corps principal
EN 1.4005 l'équivalent
Dureté du corps principal
45HRC
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4029 l'équivalent
Dureté de la pièce de contact
50HRC
Course
0.5 mm
Point de fonctionnement
Proximité du centre de la course (répétabilité 0,01)
Force de contact
1 N
Charge statique admissible
3000 N
Résistance aux chocs
0.2 J
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
Câble
Fil de surplus, 2 âmes, diamètre de 0,6/0,5 m, résistance à l'huile
Rayon de pliage minimal
- mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés