??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSTW-S - Schalter mit Anschlag, Mini, spritzwassergeschützt, mit Zylinder, loser Kabeldraht
Stückliste
MSTW-S
Teile-Nr.
MSTW-S
Ausführung auswählen
Loser Draht
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4005 Äquivalent
Härte des Grundkörpers
45HRC
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
50HRC
Hub
0.5 mm
Arbeitspunkt
Ca. Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01)
Kontaktkraft
1 N
Zulässige statische Last
3000 N
Stoßfestigkeit
0.2 J
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
Kabel
Loser Draht, 2-adrig, Ø 0.6-0.5m, ölbeständig
Minimaler Biegeradius
- mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen