??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSTW-S - 带挡块开关-小型·防滴型·圆筒型-散接线
明细表
MSTW-S
型号
MSTW-S
选择类型
散接线
主体材质
SUS416F
主体硬度
45HRC
触头部材质
SUS420JI
接触部硬度
50HRC
行程
0.5 mm
动作点
行程中央附近(重复精度0.01)
接触力
1 N
静态容许负载
3000 N
耐冲击性
0.2 J
接点构造
NO (常开)
电缆
散接线 2芯、线径0.6 0.5m 耐油性
最小曲率半径
- mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型