??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSTW-L - Schalter mit Anschlag, Mini, spritzwassergeschützt, mit Zylinder, Gummischlauchkabel
Stückliste
MSTW-L
Teile-Nr.
MSTW-L
Ausführung auswählen
Gummischlauch
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4005 Äquivalent
Härte des Grundkörpers
45HRC
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
50HRC
Hub
0.5 mm
Arbeitspunkt
Ca. Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01)
Kontaktkraft
1 N
Zulässige statische Last
3000 N
Stoßfestigkeit
0.2 J
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
Kabel
Gummischlauch 2-adrig, Ø 3-2m, ölbeständig
Minimaler Biegeradius
7 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen