??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSTKL - Interruttori a sfioramento ad alta precisione - Con bullone - Corsa 10mm
Lista materiale
MSTKL-NC
Cod. comp.
MSTKL-NC
Materiale della parte di contatto
Carburo
Durezza della parte di contatto
1300~1600HV
Materiale del corpo
EN 1.4305 equivalente
Cavo
Cavo 3m, 2 anime, diam.5, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3 misura chiave 13)
Meccanismo di contatto
NC
Corsa S
10 mm
Punto di funzionamento
Senza pre-corsa mm
Ripetibilità del punto di funzionamento
0.0005 mm
Forza di contatto
1 N
L1
26 mm
L2
40 mm
L
23 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD