??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSTKG-F - Kontaktschalter mit Bolzen, L-Ausführung, M8, mit LED
Stückliste
MSTKG-F
Teile-Nr.
MSTKG-F
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
45~50HRC
Werkstoff Grundkörper
EN 1.4305 Äquivalent
Kabel
Kabel 3m, 2-adrig, Ø 3, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (M8, Dicke 3.2, Schlüsselgröße 10)
MxP (Feingewinde)
M8x0.75
Hub
2.8 mm
Arbeitspunkt
0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.01) mm
Kontaktkraft
1 N
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
L
30 mm
l
4.5 mm
d
3.5 mm
D1
6 mm
SR
3 mm
B
7 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen