??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSTKG-F - Contattori a bullone M8 tipo L, con LED
Lista materiale
MSTKG-F
Cod. comp.
MSTKG-F
Materiale della parte di contatto
EN 1.4029 equivalente
Durezza della parte di contatto
45~50HRC
Materiale del corpo
EN 1.4305 equivalente
Cavo
Cavo 3m, 2 anime, diam. 3, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (M8 spessore 3.2 misura chiave 10)
MxP (Filettatura fine)
M8x0.75
Corsa
2.8 mm
Punto di funzionamento
0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.01) mm
Forza di contatto
1 N
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
L
30 mm
L
4.5 mm
D
3.5 mm
D1
6 mm
SR
3 mm
B
7 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD