??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSTKG-F - 探针开关-螺栓型M8-带LED型
明细表
MSTKG-F
型号
MSTKG-F
触头部材质
SUS420JI
接触部硬度
45~50HRC
主体材质
SUS303
电线
φ3耐油性2芯电缆3m 最小弯曲半径R7
附件
六角型螺帽 2个(M8厚3.2对边10)
MxP(细牙)
M8x0.75
行程
2.8 mm
动作点
自前端部0.3(重复精度0.01) mm
接触力
1 N
接点构造
NO (常开)
L
30 mm
l
4.5 mm
d
3.5 mm
d1
6 mm
SR
3 mm
B
7 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型