??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSTKD-ND - 探针开关-防水型-带LED型
明细表
MSTKD-ND
型号
MSTKD-ND
触头部材质
SUS440C
接触部硬度
50~55HRC
螺纹部材质
SUS303
电线
φ3耐油性2芯电缆3m 最小弯曲半径R7
附件
六角型螺帽 2个(厚3.2对边10)
行程
2.8 mm
动作点
自前端部0.3(重复精度0.005) mm
接触力
1 N
接点构造
NO (常开)
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型