??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSTKD-ND - コンタクトスイッチ-防水タイプ-LED付
部品表
MSTKD-ND
型番
MSTKD-ND
コンタクト部素材
SUS440C
コンタクト部硬度
50~55HRC
ねじ部材質
SUS303
コード
φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7
付属品
六角ナット2個(厚3.2対辺10)
ストローク
2.8 mm
作動点
先端部から0.3(繰返精度0.005) mm
接触力
1 N
接点構造
NO (常時開)
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)