??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSTKD-JL - Positioning Switches - Bolt Type
Nomenclature
MSTKD-JL
Part Number
MSTKD-JL
TYPE
MSTKD-JL
MxP (fin)
M5x0.5
Course
2.8 mm
Point de fonctionnement
0.3 depuis la pointe (répétabilité 0.005)
Contact Force N
1 N
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
L
22 mm
B
4.4 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés